SKINTOP® MS-HF-M SC

SKINTOP® MS-SC-M, 낮은 저항의 스크린 접촉과 전동성이 높고 유연한 EMC 접점, 조립이 쉬운 황동 케이블 글랜드

  • 철도산업용 케이블 글랜드
  • Hazard Level: HL 3

철도 화염 저지력 할로겐프리 신뢰도 간섭 신호

CE

품번 Article designation / size Ø F mm 편조(mm) 이상의 최소 Ø , SW (mm) 전체 길이, C mm Thread length D mm 피스 / PU
53112530
M 12 x 1,5 3.5 - 7 1 16 26.5 6.5 50
53112531
M 16 x 1,5 4.5 - 10 4 20 33.0 7 50
53112532
M 20 x 1,5 7 - 13 5 24 37.0 8 25
53112533
M 25 x 1,5 9 - 17 7.5 29 38.5 8 25
53112534
M 32 x 1,5 11 - 21 9 36 45.5 9 25
53112535
M 40 x 1,5 19 - 28 15 45 48.0 9 10
53112536
M 50 x 1,5 27 - 35 21 54 55.5 10 5

장점

  • 할로겐프리와 화염 저지력
  • 내부 피복이 있는/없는 케이블에 적합
  • 낮은-저항성 차폐연결, 최적EMC 보호
  • 다양한 스크린 직경을 클램프하기 위한 전도성이 높고 유연한 EMC 접점
  • 적은 조작 단계, 쉬운 조립

응용 범위

  • 지하철 및 철도
  • 구리 차폐 그물의 EMC 준수 접지용
  • 산업 기계류 그리고 플랜트 엔지니어링
  • 측정과 제어기술
  • 자동화 기술

인증

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의

  • SKINDICHT® SM-PE-M 카운터 너트는 페인트 되거나, 아노다이징 처리되거나, 파우더 코팅된 하우징과의 최적 접촉을 보장하는데 사용됩니다

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다

재료

  • 본체 : 니켈 도금 황동
    캡 너트 : 니켈 동금 황동
    인서트 : UL 94 V-0 할로겐프리 폴리아미드
    씰링 링 : 특수 엘라스토머
    O-링 : 특수 엘라스토머

보호 평가

  • IP 68 - 5 bar

온도 범위

  • Dynamic: -25°C up to +100°C
  • 고정: -40°C ~ +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.