SKINDICHT® SM-PE-M

SKINDICHT® SM-PE-M, 절연층을 절단하기 위한 커팅 엣지가 있는 카운터 너트, 최적의 EMC 접촉을 보장

화학적 저항성 우수 기계적 저항성

CE

품번 Article designation / size 두께 (mm) SW (mm) 외부 Ø (mm) 피스 / PU
SKINDICHT® SM-PE-M
52103300
M 12 x 1,5 4.7 15 17.3 100
52103310
M 16 x 1,5 4.7 19 21.9 100
52103320
M 20 x 1,5 4.7 24 27.7 100
52103330
M 25 x 1,5 5.2 30 34.6 50
52103340
M 32 x 1,5 5.7 36 41.5 50
52103350
M 40 x 1,5 6.5 46 53.1 25
52103360
M 50 x 1,5 6.5 60 69.3 10
52103370
M 63 x 1,5 7.0 70 80.8 10
52103371
M 75 x 1,5 8.0 85 95.0 1
52006494
M 72 x 2 10.0 85 98.0 1
52103372
M 90 x 2 10.0 102 114.0 1
52103373
M 110 x 2 12.0 124 135.0 1
52103300LF
M 12 x 1,5 4.7 15 17.3 100
52103310LF
M 16 x 1,5 4.7 19 21.9 100
52103320LF
M 20 x 1,5 4.7 24 27.7 100

장점

  • Optimum contacting of a coated enclosure for protection against electromagnetic interference and for equipotential bonding.
  • Contact is achieved when the locknut is tightened by the cutting edges scratching the coated layer of the housing.
  • Withstands temperatures up to +200 °C.
  • EMC와 접지 응용에 사용되는 모든 metric 글랜드에 적합
  • Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.

응용 범위

  • For use on the inside of painted, anodised or powder-coated enclosures.
  • Can be used with metric SKINTOP® and SKINDICHT® cable glands for applications where electromagnetic compatibility (EMC) is required.
  • Withstands high chemical and mechanical stress.

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 로크너트

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드용 로크너트

재료

  • 니켈 도금 황동

온도 범위

  • -60°C에서 +200°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.