SKINDICHT® SM-M

SKINDICHT® SM-M, 얇은 벽 하우징의 관통 구멍 용 미터식 카운터 너트

Also available as lead-free version - the lead-free articles end on LF after the article number

화학적 저항성 우수 기계적 저항성

CE

품번 Article designation / size 두께 (mm) SW (mm) 외부 Ø (mm) 피스 / PU
SKINDICHT® SM-M
52102998
M 6 x 1 3.2 10 11.1 50
52102997
M 8 x 1 4.0 13 14.4 50
52102999
M 10 x 1 5.0 17 19.1 50
52103000
M 12 x 1,5 3.0 15 16.5 100
52103010
M 16 x 1,5 3.0 19 20.9 100
52103020
M 20 x 1,5 3.5 24 26.4 100
52103030
M 25 x 1,5 4.0 30 33.0 100
52103040
M 32 x 1,5 4.0 36 39.6 100
52103050
M 40 x 1,5 5.0 46 50.6 50
52103060
M 50 x 1,5 5.0 60 65.0 50
52103070
M 63 x 1,5 5.0 70 77.0 25
52103071
M 75 x 1,5 8.0 85 95.0 1
52103072
M 90 x 2 10.0 102 114.0 1
52103073
M 110 x 2 12.0 124 135.0 1
52103000LF
M 12 x 1,5 3.0 15 16.5 100
52103010LF
M 16 x 1,5 3.0 19 20.9 100
52103020LF
M 20 x 1,5 3.5 24 26.4 100
52103030LF
M 25 x 1,5 4.0 30 33.0 100
52103040LF
M 32 x 1,5 4.0 36 39.6 100
52103050LF
M 40 x 1,5 5.0 46 50.6 50
52103060LF
M 50 x 1,5 5.0 60 65.0 50
52103070LF
M 63 x 1,5 5.0 70 77.0 25

응용 범위

  • 글랜드가 반대방향으로 되야 할 때 사용된다. 또는, 관통 구멍이 있는 얇은 벽으로 된 하우징에 사용

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 로크너트

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드용 로크너트

재료

  • 니켈 도금 황동

온도 범위

  • -60°C에서 +200°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.