SKINMATIC® MH Set

SKINMATIC® MH Set, M110x2까지 SKINTOP® 글랜드 크기에 맞는 접촉면을 가진 미터식 장착 도구

최대 M110 x 2 규격인 SKINTOP® 글랜드을 위한 조립 도구

품번 플랫 표면 (mm)의 폭 황동 글랜드 크기 전체 길이 (mm)
SKINMATIC® MH-Set
61791273
16/20, 24/29, 36/45 M 12, M 16, M 20, M 32, M 40 200 / 220 / 250
SKINMATIC® MH 단일 렌치
61791267
54 M 50 -
61791268
67 M 63 -
61791269
75 M 63 plus -
61791286
95 M 75 -
61791287
115 M 90 -
61791288
135 M 110 -

  • RoHS 강령의 대상이 아닙니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002130
  • ETIM 5.0 Class 설명: 스패너

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002130
  • ETIM 6.0 Class 설명: 스패너

장점

  • 빠르고, 안전하고 손상없는 조립
  • 성형 접촉면은 스패너가 미끄러지는 것을 방지합니다.

응용 범위

  • 미터법 SKINTTOP® 청동 타입을 위한 특별한 도구 디자인

제품 특성

  • 크롬 도금된 연장 강철로 제조된 세트의 조립체
  • SKINMATIC® MH 세트는 3가지 특별한 키로 구성되었다
  • OK 16/20 mm (M12/M16)
  • OK 24/29 mm (M20/M25)
  • OK 36/45 mm (M32/M40)