SKINMATIC® KB-M

SKINMATIC® KB-M, 미터식 나사산, 특히 얇은 부품의 코어 드릴링 및 절단을 동시에 수행 할 수 있는 미터식 장착 도구

품번 Article designation / size 드릴 길이 (mm) Overall length C mm
SKINMATIC® KB-M
61791274 M 12 x 1,5 30 130.0
61791275 M 16 x 1,5 35 150.0
61791276 M 20 x 1,5 40 165.0
61791277 M 25 x 1,5 45 185.0

  • RoHS 강령의 대상이 아닙니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000945
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 드릴

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000945
  • ETIM 6.0 Class 설명: 천공기

재료

  • HSSE

응용 범위

  • 동시 코어 드릴링 및 미터식 나사 가공. 특히 얇은 부품 및 판금에 적합