SKINMATIC® GB-M
품번 | Article designation / size | 드릴 길이 (mm) | Overall length C mm | |
---|---|---|---|---|
SKINMATIC® GB-M | ||||
61791282 | M 32 x 1,5 | 28 | 150.0 | |
61791283 | M 40 x 1,5 | 28 | 170.0 | |
61791284 | M 50 x 1,5 | 32 | 190.0 |
- RoHS 강령의 대상이 아닙니다
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000945
- ETIM 5.0 클래스 설명: 드릴
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000945
- ETIM 6.0 Class 설명: 천공기
-
재료
- HSSE
-
응용 범위
- metric 쓰레드(thread)들의 절단 용