SKINMATIC® SB-M

SKINMATIC® SB-M, metrisches Montagewerkzeug zum Bohren der Kernlöcher für metrische Gewinde

품번 Article designation / size 드릴 길이 (mm) Overall length C mm
SKINMATIC® SB-M
61791278 M 32 x 1,5 180 301.0
61791279 M 40 x 1,5 200 349.0
61791280 M 50 x 1,5 220 369.0

  • RoHS 강령의 대상이 아닙니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000945
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 드릴

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000945
  • ETIM 6.0 Class 설명: 천공기

재료

  • HSS

응용 범위

  • metric 쓰레드(thread)들의 코어-구멍 드릴 작업을 위한 것