SKINMATIC® RZ

SKINMATIC® RZ, 보편적인 장착도구, 14-33mm 범위의 모든 렌치 크기에 맞춰 조정 가능, 케이블이 이미 삽입 된 후 조립

조립 시간 공간 요구 사항

품번 Article designation / size 플랫 표면 (mm)의 폭 전체 길이, C mm 피스 / PU
SKINMATIC® RZ
61791260
SKINMATIC® RZ 14 - 33 250.0 1

장점

  • 14에서 33mm 범위의 모든 렌치 사이즈에 맞게 조절가능
  • 케이블이 이미 삽입되고 난 후의 조립체
  • 인체 공학적 플라스틱 그립

응용 범위

  • 케이블과 전선관 글랜드의 빠른 장착 용도

제품 특성

  • 크로미늄 도금된 강철 도구로 만들어진 것
  • 두 개의 확장 가능한 클램핑 범위와 함께 (잠금 위치)
  • 작은 오프닝 (14 - 22 mm): M12 to M16, PG7 to PG11, NPT 3/8"
  • 커다란 오프닝(24 - 33 mm): M20 to M25, PG13.5 to PG21, NPT 1/2" to 3/4"

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002498
  • ETIM 5.0 Class 설명: 저전압 스위치 기술용 액세서리

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002498
  • ETIM 6.0 Class 설명: 저전압 스위치 기술용 액세서리

  • RoHS 강령의 대상이 아닙니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.