SKINTOP® MS-HF-M
기계적 및 화학적 안정성이 중요한 분야에서 98mm까지의 케이블 직경을 위한 SKINTOP® MS-M 황동 케이블 글랜드
- 철도산업용 케이블 글랜드
- Hazard Level: HL 3
장점
- 할로겐프리와 화염 저지력
- 최적 변형 방지
- 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
- 최대 신뢰성
응용 범위
- 지하철 및 철도
- 기계적 화학적 안정성이 매우 중요한 분야용도
- 인명과 재산 보호를 우선시하는 곳 어디서나
인증
- DIN EN 45545-2 (HL3)
- DIN EN 45545-3 (E30)
제품 구성
- DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
- 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
-
주의
- 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다
-
재료
- 본체 : 니켈 도금 황동
켑 너트 : 니켈 도금 황동
인서트 : 폴리아미드, 할로겐 프리 UL 94 V-0
씰링 링 : 특수 엘라스토머
O-링 : 특수 엘라스토머 -
보호 평가
- IP 68 - 5 bar
-
온도 범위
- Dynamic: -25°C up to +100°C
- 고정 설치: -40°C에서 +100°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.