UNITRONIC® LiYY A

DIN 47100 - UL/CSA 에 의한 색상 코드의 데이터 송신 케이블

UNITRONIC® LiYY A: 저주파 PVC 데이터 케이블, DIN 47100 컬러 코드, UL CSA AWM, 유연성 (0.34² Maxi TERMI-POINT®), 난연성, 계장 컨트롤

  • 인증 : UL 및 CSA
  • 추가적인 사이즈 및 색상이 요청 가능함

CECSARUFire

품번 도체당 코어와 AWG 번호/수치외경 (mm)구리 지수 [kg/km]무게 [kg/km]
UNITRONIC® LiYY A
0022403
3 x AWG26/73.84.218
0022404
4 x AWG26/745.623
0022405
5 x AWG26/74.3725
0022408
8 x AWG26/75.111.234
0022412
12 x AWG26/75.816.847
0022416
16 x AWG26/76.322.458
0022421
21 x AWG26/7729.463
0022502
2 x AWG24/744.620
0022505
5 x AWG24/74.811.532
0022508
8 x AWG24/75.718.446
0022512
12 x AWG24/76.627.664
0022602
2 x AWG22/74.86.832.8
0022603
3 x AWG22/7510.235
0022604
4 x AWG22/75.413.645.9
0022605
5 x AWG22/75.91755.8
0022607
7 x AWG22/76.423.368.9
0022608
8 x AWG22/76.927.275.5
0022612
12 x AWG22/78.240.8103
0022616
16 x AWG22/79.154.4131.2
0022624
24 x AWG22/711.681.6190
0022632
2 x AWG20/75.311.240
0022642
2 x AWG19/195.61548

장점

  • 다양한 응용을 위한 것

응용 범위

  • 북미 시장 또는 UL-/CSA 인증 케이블이 사용되는 국가로 수출하려는 장치, 기계 및 설비의 배선
  • 북미 시장

제품 특성

  • IEC 60332-1-2, UL VW-1 및 CSA FT 1에 따른 난연성

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 2464
  • CSA AWM I/II A
  • UL File No. E63634

제품 구성

  • 주석 도금된 구리 전선으로 만들어진 다중-전선 연합
  • PVC 재질의 심선 절연
  • 특수 PVC 화합물로 제작된 외부 피복
    외부 피복 색상: 짙은 회색(RAL 7005)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블

코어 인식 코드

  • DIN 47100 색상 반복 없음, 부록 T9참조

도체 연합

  • AWG 도체 크기, 7선 또는 19선

최소 곡률 반경

  • 간헐적 움직임: 15 x 외경
  • 고정 설치: 4 x 외경

공칭 전압

  • UL/CSA: 300 V

시험 전압

  • 1500 V

온도 범위

  • Occasional flexing: -5°C up to +70°C (UL: +80 °C)
  • Fixed installation (IEC): -40°C bis +80°C
    UL: max. +80°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 152 m; 드럼 305 m
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.