DATA STRIP 탈피 도구
구리 또는 유리 섬유로 만든 신호, 전화, AV, 제어 및 데이터 전송 케이블의 스트리핑 및 해체 도구, 내구성이 뛰어나고 사용하기 쉬운 도구
품번 | 제품 명칭 | 외경 (mm) | 무게 (kg) | 피스 / PU | |
---|---|---|---|---|---|
61735810
|
DATA STRIP | 2.5 - 11.0 | 0.028 | 1 | |
61735811 | DATA STRIP spare blade | - | - | 1 |
장점
- 셋팅 휠에서 9 개의 조절 가능한 위치로 인해 정밀한 작업이 가능
- 손쉬운 핸들링 - 툴을 함께 누르면 스트립 핑 샤프트가 열리 며, 케이블을 삽입하고 공구를 돌려 툴을 다시 열면됩니다
- lightweight and handy design - for your trouser pocket or belt
- Long durability - tested for 50.000 insulation processes
- 둥근 모양, 열려있는 칼날 없음, 칼날 교체를 위한 "X 위치", 교체 날이 플라스틱 주변에 내장되어있어 사용자에게 높은 안전성 제공
응용 범위
- 구리와 유리 섬유로 만들어진 신호, 전화, AV 용 컨트롤 및 데이터 전송 케이블용 정밀 탈피 도구
- 유연함: 최대 직경 11 mm까지 대부분의 멀티-코어 케이블 및 유리 섬유 케이블을 탈피
- PUR 재료에는 적합하지 않음
제품 특성
- 공구는 0.1 mm 간격으로 최대 1.00 mm까지 조절할 수 있습니다. 9 = 1.0 mm, 8 = 0.9 mm, 7 = 0.8 mm, 6 = 0.7 mm, 5 = 0.6 mm, 4 = 0.5 mm, 3 = 0.4 mm, 2 = 0.3 mm,1 = 0.2 mm
주의
- 휠의 "x" 위치를 사용하면 공구가 닫히므로 부착된 날 카트리지를 꺼내 새 것으로 빠르고 안전하게 교체할 수 있습니다.
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 스트리핑 도구
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 탈피 도구
-
일반
- 절연 두께: 최대 1 mm
-
직경
- 외경범위 : 2.5 - 11 mm
-
무게
- 28 g
-
길이
- Dimensions:
L 90.5 x W 39.5 x H 19 mm -
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.