센서 스트립 스트리핑 공구
품번 | 제품 명칭 | 외경 (mm) | 길이 (mm) | 피스 / PU | |
---|---|---|---|---|---|
61735833
|
센서 스트립 미니 스트리핑 공구 | 3.2 - 4.4 | 165 | 1 | |
61735993
|
센서 스트립 특수 스트리핑 공구 | 4.4 - 7.0 | 165 | 1 | |
61718790 | 센서 스트립 미니 교체날 세트 | 3.2 - 4.4 | - | 1 | |
61718800 | 센서 스트립 특수 교체날 세트 | 4.4 - 7.0 | - | 1 |
장점
- 센서/액추에이터 케이블의 피복제 탈피 관련 요구 사항에 중점
- 새로 설계한 블레이드를 사용하는 공구로 도선 또는 실드 한 가닥이라도 내부에 손상을 입히지 않고 케이블에서 정확히 PVC/PUR 케이블 피복을 벗길 수 있음
- 다양한 케이블 직경 맞도록 완전 자동화된 조절
- 손잡이 내부의 가압식 개구부 – 임의의 길이로 스트립 가능
- 인체공학적 설계 – 사용자 친화적, 간편한 사용, 경량
응용 범위
- PUR 할로겐이 없는 센서/액추에이터 케이블
- 고유연성 TPE-U 케이블
- PUR 케이블
- PUR/PVC 케이블
- 다중 스트랜드형 케이블, 차폐 및 비차폐 케이블
제품 특성
- Exchangeable blades - longer lifetime, efficient
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 스트리핑 도구
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 탈피 도구
-
직경
- Sensor Mini: For outer diameter:
3,2-4,4 mm
Sensor Special: For outer diamater: 4,4-7 mm -
길이
- 치수 : LxHxB:16,6x2,8x10,2 mm
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.