AS-I STRIP Pro stripping tool
독일 제조제품으로 버스 도체 / 케이블의 박리 및 해체 공구, TPE 및 PUR와 같은 절연체용 블레이드 자동 설정
장점
- 자동화된 블레이드 세팅
- 싱글 코어에 손상이 없습니다
응용 범위
- PVC, TPE 및 PUR 피복이 있는 ASI 케이블용
제품 특성
- 견고한 공구 몸체는 유리 섬유 강화 폴리아미드로 제작됨
- 블레이드에 특수한 케이블 모양이 반영됨
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 스트리핑 도구
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 탈피 도구
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.