KNIPEX 케이블 나이프

KNIPEX 경화 칼날과 절연 손잡이가 달린 케이블 나이프

대형 케이블의 단열을 위한 솔리드 직선 블레이드

품번 제품 명칭 Blade length mm 무게 (kg) 길이 (mm)
Cable knive
62120510 Cable knive KAMI 19 50 0.067 190

장점

  • 미끄럼 방지 소프트 부품을 사용하여
  • 손잡이의 끝 부분에 있는 엄지 손가락 홈과 "손가락 고리"는 칼날을 당길 때 힘을 잘 전달 함
  • 다중 구성 요소 핸들 덕분에 높은 인체 공학적 특성 제공
  • 절연 처리된 손잡이로 최대 1000V까지 작동 가능

제품 특성

  • 투명한 보호 캡

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000155
  • ETIM 5.0 Class 설명: 블레이드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000155
  • ETIM 6.0 Class 설명: 블레이드

인증

  • IEC 60900에 따라 절연, 최대 1000V AC/1500V DC에 적용 가능
  • VDE 테스트

재료

  • 특수 공구강, 오일 경화

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.