FC STRIP PLUS 피복 제거 공구

빠른 연결 도체 / 케이블을위한 스트리핑 및 해체 도구는 구리 스크라이브 편조와 외부 시스를 한 번에 제거하여 시간을 절약합니다.

조절식 칼날 3개 포함 피복 제거 공구

품번 제품 명칭 적합 피스 / PU
21124045
FC STRIP PLUS 빠른 연결 케이블 1
21124092 FC STRIP PLUS 예비 칼날 3개 - 3

장점

  • 1단, 2단 또는 3단 피복 제거를 단 한 번에 수행
  • 시간 절약
  • 케이블 손상 보호
  • Higher flexibility

응용 범위

  • Coaxial and round data cables (e.g. UNITRONIC, ETHERLINE, …) from
    2,5 to 8,0 mm diameter
  • Fast-Connect 라인

제품 특성

  • 칼날 간격 및 칼날 깊이를 개별 조정 가능

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 스트리핑 도구

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 탈피 도구

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.