STAR STRIP 탈피 도구

PTFE, TPE, 불소수지 및 PUR와 같은 까다로운 절연체도 최대 40 mm의 케이블 직경까지 적용가능한 스트리핑 공구, 호환성있는 후크, 신뢰성 및 내구성

특수 연마 스트립 나이프는 PUR, 불소 중합체, 유리 섬유, TPE 및 고무와 같은 까다로운 절연체에 적합합니다.

품번 제품 명칭 외경 (mm) 길이 (mm) 피스 / PU
STAR STRIP 하나의 날, 작고 큰 후크 (교체 날 제외)
61735820
STAR STRIP 4.5 - 40.0 150 1
예비 부품
61735821 STAR STRIP 예비 칼날 - - 1
61735822 STAR STRIP 여분 후크, 소형 4.5 - 25.0 - 1
61735823 STAR STRIP 여분 후크, 대형 20.0 - 40.0 - 1

장점

  • 상호 교환 가능한 후크 덕분에 광범위한 적용 범위
  • 원형, 경도및 나선형 절단에 적합
  • 블레이드의 고품질은 단단한 절연체에도 우수한 스트리핑 결과를 보장합니다
  • 견고한 바디, 긴 내구성 - 100,000 회 이상의 스트리핑 작업 테스트 완료
  • 높은 인체 공학적 설계 및 사용자 편의성 (경량 구조로 인한 별칭)

응용 범위

  • 각종 절연체 (PVC, PTFE, 고무 또는 PUR 등)로 만든 원형 케이블용 스트리핑 공구
  • 교체 가능한 후크를 통해 직경 4.5 - 25 mm 및 20 - 40 mm의 케이블에 사용할 수 있습니다

제품 특성

  • The depth of the blade is adjustable by rotating the upper part of the tool
  • 원형, 세로 또는 나선형 컷을 위한 특수한 잠금 위치
  • 블레이드는 스트리핑 과정이 끝날 때 자동으로 시작 위치로 돌아가므로 블레이드가 손상 될 가능성이 줄어 듭니다.
  • 후크를 교체할 특별한 도구가 필요하지 않습니다 (다른 후크는 조립 된 후크를 해제하는 데 사용됩니다)

주의

  • 스페어 블레이드를 사용할 수 있으며 도구의 안에 저장할 수 있습니다.

포함 사항

  • 61735820: 다이, 소형 및 대형 후크를 포함한 도구(예비 블레이드 없음)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 스트리핑 도구

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 탈피 도구

무게

  • 큰 고리가 있는 STAR STRIP: 116g

길이

  • 치수 (LxHxB)
    소형 후크 : 150x42x30.5 mm
    대형 후크 : 167x52x30.5 mm

전달된 색상

  • 흑색

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.