FC STRIP 탈피 도구
품번 | 제품 명칭 | 적합 | 피스 / PU | |
---|---|---|---|---|
21124030
|
FC STRIP 블레이드 카트리지(블루) 포함 | 빠른 연결 케이블 | 1 | |
21124040
|
FC STRIP 칼날이 없는 | - | 1 | |
21124041 | FC STRIP 블레이드 카트리지 블루 | PROFIBUS | 1 | |
21124021 | FC STRIP 블레이드 카트리지 그린 | ETHERNET | 1 |
장점
- 신속함 : 한번에 구리 차폐 브레이드와 외피를 제거할 수 있음.
- 케이블 손상 보호
- 조정 나사를 사용하여 모든 신속 연결 케이블에 적합하게 공구를 조정할 수 있음
응용 범위
- 2 단계로 분해가 가능한 외경이 2,5 - 8,0 mm 인 빠른 연결 도체용 공구
- 요청시 다른 블레이드 제공 가능
제품 특성
- 구리 편조 쉴드의 프리셋 스트립 길이 6.5 mm (블레이드 거리)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 스트리핑 도구
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 탈피 도구
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.