KNIPEX 해체 칼
품번 | 제품 명칭 | Blade length mm | 무게 (kg) | 길이 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Dismantling knive | |||||
62120511 | Dismantling knive ABMI 18 | 38 | 0.068 | 180 |
장점
- 미끄럼 방지 소프트 부품을 사용하여
- 손잡이의 끝 부분에 있는 엄지 손가락 홈과 "손가락 고리"는 칼날을 당길 때 힘을 잘 전달 함
- 다중 구성 요소 핸들 덕분에 높은 인체 공학적 특성 제공
- 절연 처리된 손잡이로 최대 1000V까지 작동 가능
제품 특성
- 투명한 보호 캡
- 칼날에 가이드 슈 포함
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000155
- ETIM 5.0 Class 설명: 블레이드
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000155
- ETIM 6.0 Class 설명: 블레이드
-
인증
- IEC 60900에 따라 절연, 최대 1000V AC/1500V DC에 적용 가능
- VDE 테스트
-
재료
- 외과용 강철, 스테인레스 강, 진공 경화
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.