UNITRONIC® LiYY

데이터 케이블은 DIN 47100에 의한 색상 코드를 따름

UNITRONIC® LiYY: 저주파 PVC 데이터 케이블 DIN47100 코드 유연성 (0.34mm² 다중 와이어 Maxi TERMI-POINT®) 난연성, 계장 제어 자동화

  • 다중 기능 사용을 위한 전형적인 것
  • 추가적인 사이즈 및 색상이 요청 가능함
  • CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 품번 선택

CEFire

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²)외경 (mm)구리 지수 [kg/km]무게 [kg/km]
UNITRONIC® LiYY
0028202
2 x 0.143.22.713.2
0028203
3 x 0.143.44.0516
0028204
4 x 0.143.65.418.9
0028205
5 x 0.143.96.7222.2
0028207
7 x 0.144.29.4528.4
0028208
8 x 0.144.910.235.2
0028210
10 x 0.145.213.541.2
0028212
12 x 0.145.616.248.4
0028214
14 x 0.145.818.952.9
0028216
16 x 0.146.121.659.1
0028220
20 x 0.1472770.8
0028225
25 x 0.147.833.687.2
0028236
36 x 0.148.648.6126.8
0028237
37 x 0.148.949.7118
0028240
40 x 0.149.354139.1
0028250
50 x 0.1410.467.5170.9
0028256
56 x 0.1410.778.4187
0028302
2 x 0.253.84.818
0028303
3 x 0.2547.222
0028304
4 x 0.254.39.626.2
0028305
5 x 0.254.71231
0028306
6 x 0.255.114.439
0028307
7 x 0.255.116.842
0028308
8 x 0.256.219.249.2
0028310
10 x 0.256.82458
0028312
12 x 0.25728.867
0028314
14 x 0.257.333.675.3
0028316
16 x 0.257.738.484.3
0028318
18 x 0.258.143.293
0028320
20 x 0.258.648102
0028325
25 x 0.259.660134
0028330
30 x 0.2510.372155
0028332
32 x 0.2510.776.8164
0028336
36 x 0.2511.186.4182.2
0028337
37 x 0.2511.488.8185
0028340
40 x 0.251296.1200
0028350
50 x 0.2512.9120257.1
0028402
2 x 0.344.26.625
0028403
3 x 0.344.49.931
0028404
4 x 0.344.813.143.2
0028405
5 x 0.345.516.553.8
0028406
6 x 0.345.919.655
0028407
7 x 0.345.922.862
0028408
8 x 0.347.126.173.1
0028410
10 x 0.347.632.682
0028412
12 x 0.347.839.1102
0028414
14 x 0.348.245.7109
0028416
16 x 0.348.752127
0028420
20 x 0.349.665.2159.3
0028421
21 x 0.3410.468.6167
0028425
25 x 0.3411.281.6190
0028430
30 x 0.3411.698226
0028436
36 x 0.3412.5118284
0028440
40 x 0.3413.5131317
0028450
50 x 0.3415163407
0028502
2 x 0.54.79.630
0028503
3 x 0.5514.439
0028504
4 x 0.55.619.249
0028505
5 x 0.56.12465
0028507
7 x 0.56.933.682
0028508
8 x 0.5838.490
0028510
10 x 0.58.648117
0028512
12 x 0.58.958133
0028516
16 x 0.510.277170
0028520
20 x 0.511.496214
0028525
25 x 0.512.7120265
0028530
30 x 0.513.2144304
0028540
40 x 0.515.8192392
0028602
2 x 0.755.114.448
0028603
3 x 0.755.621.657
0028604
4 x 0.756.128.869
0028605
5 x 0.756.93678
0028607
7 x 0.757.550112
0028608
8 x 0.758.758126
0028610
10 x 0.759.472149
0028612
12 x 0.7510.186176
0028616
16 x 0.7511.2115218
0028620
20 x 0.7512.4144274
0028625
25 x 0.7514180320
0028702
2 x 1.05.619.255
0028703
3 x 1.05.92970
0028704
4 x 1.06.438.479
0028705
5 x 1.07.34898
0028802
2 x 1.56.22974
0028803
3 x 1.56.84389
0028804
4 x 1.57.458105

장점

  • 작은 케이블 직경으로 인한 공간 절약
  • 다용도로 사용 가능
  • 주문 수량에 따라 요청하시는 외피 색상을 생산 가능함

응용 범위

  • UNITRONIC® LiYY또한 컴퓨터 시스템, 전자 제어 장비, 사무실 기기 또는 천칭 등의 전자상의 제어나 신호 케이블로 사용이 가능
  • 건조하거나 또는 습한 실내
  • 비정규적 유연한 사용

제품 특성

  • 코어 가닥수가 많음에도 불구하고, LiYY 데이터 케이블은 작은 외경을 가집니다
  • 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

Norm references / Approvals

  • VDE 0812 기준

제품 구성

  • 미세한 소선/다중 가닥선(0.34 mm²)으로 엽합된 순연동선
  • PVC 재질의 심선 절연
  • Outer sheath made of PVC
    Outer sheath colour: grey (similar to pebble grey/ RAL 7032)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블

코어 인식 코드

  • DIN 47100 색상 반복 없음, 부록 T9참조

상호 정전 용량

  • 약 120 nF/km

유도성

  • 약 0.65 mH/km

도체 연합

  • 연선, 극세선
    0.34mm²: 7선식

최소 곡률 반경

  • 간헐적 움직임: 10 x 외경
  • 고정 설치: 4 x 외경

온도 범위

  • 간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +80°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.