UNITRONIC® LiFYCY (TP)
차폐된 소형 데이터 전송 케이블
UNITRONIC® LiFyCY (TP): 저주파 PVC 데이터 케이블, 극 미세 와이어 연합, 0.08 mm², 연선 페어, 쉴드, 공간 절약 설치, IEC 난연성
마이크로일렉트로닉스 요구 사항
품번 | 치수 및 단면적 (mm2) | 외경 (mm) | 구리 지수 [kg/km] | 무게 [kg/km] | |
---|---|---|---|---|---|
UNITRONIC® LiFYCY (TP) | |||||
0034231
|
4 x 2 x 0.08 | 5.4 | 19.4 | 37 | |
0034233
|
8 x 2 x 0.08 | 7.1 | 23.7 | 76 |
장점
- 작은 케이블 직경으로 인한 공간 절약
- 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 설계 (Crosstalk 효과)
- 전체 편조는 전기 간섭을 최소화
응용 범위
- 고 주차수 간섭, 차폐된, 많은 장비에 사용된 미세한-전선 케이블에 과한 보호 용도
- 가장 작은 수치 규격으로 차폐된 케이블이 요구되는 곳에는 어디나 사용
- 예: microelectronics, hearing aids etc.
제품 특성
- 매우 작은 규격
- 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
제품 구성
- 순수한 전기용 연동선으로 만들어진 극세선 도체 집합
- PVC 재질의 심선 절연
- TP 구조
- 주석 도금연동선 편조.
- Outer sheath made of PVC
Outer sheath colour: grey (similar to pebble grey/ RAL 7032)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블
-
코어 인식 코드
- DIN 47100, 부록 T9 참조
-
상호 정전 용량
- C/C approx. 80 nF/km
- C/S approx. 120 nF/km
-
커플링
- At 1 kHz: approx. 300 pF/100 m
-
유도성
- 약 0.65 mH/km
-
도체 연합
- 꼬인, 특히-미세한 전선,
횡-단면 0.08 mm² -
최소 곡률 반경
- 이동 부위 설치: 7.5 x 외경
- 고정 설치: 4 x 외경
-
온도 범위
- 간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C
- 고정 설치: -40°C에서 +80°C
-
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
- 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.