UNITRONIC® CY PiDY (TP)
구리 랩핑된 꼬인 쌍을 가진 차폐된 데이터 송신 케이블
UNITRONIC® CY PiDY (TP): 저주파 데이터 케이블, 유연성 PVC, 쉴드, 트위스트 페어, 구리 랩핑 스크린, 회색, IEC 난연성
PiDY = 구리 전선 랩핑과 PVC 피복을 가진 쌍
장점
- 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 설계 (Crosstalk 효과)
- 개별적으로 스크리닝된 쌍과 전체 브레이드로 전기적 간섭 최소화
응용 범위
- 케이블은 높은 레벨의 전자기장 간섭이 있는 지역에서 사용되어야 함.
- 데이터 처리, 공정 제어 시스템, 머시닝 센터, 보안 시스템 및 전자 장치
- 주파수 및 전압이 다양하거나 민감한 신호 전송에 적합
- 고정 설치 그리고 유연한 사용 용도
- 건조하거나 또는 습한 실내
제품 특성
- 케이블은 다중 차폐막에도 불구하고 유연한 상태로 남습니다
- 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
Norm references / Approvals
- VDE 0812 기준
제품 구성
- 미세한 소선으로 집합된 순연동선 가요도체
- PVC 재질의 심선 절연
- 쌍으로 꼬인 코어
- 대연(페어)에 동 랩핑 함
- 차폐된 쌍 PVC로 만들어진 내부 피복
- 주석 도금연동선 편조.
- Outer sheath made of PVC
Outer sheath colour: grey (similar to pebble grey/ RAL 7032)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블
코어 인식 코드
- DIN 47100, 부록 T9 참조
상호 정전 용량
- C/C: 약 120nF/km
C/S: 약 160nF/km
유도성
- 약 0.65 mH/km
도체 연합
- 연선구조 , 가요선 도체
최소 곡률 반경
- 고정 설치: 6 x 외경
루프 저항성
- < 160 Ohm/km
특성 임피던스.
- 약 65 Ohm
온도 범위
- 간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C
- 고정 설치: -40°C에서 +80°C
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
- 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.