UNIVERSAL STRIP 스트리핑 및 절단 도구
장점
- 특별한 절삭 모드로 인해 케이블이 꼬이거나 변형되지 않습니다
- 상호 교환 가능한 블레이드, 다른 케이블 횡 단면 용도
- 경도와 치수가 다른 다양한 절연체들을 같이 사용
- 작동 후 자동 해제
응용 범위
- 특별한 용도를 위해 교체 가능한 스트리핑 블레이드가있는 범용 스트리핑 플라이어
- 플로오로폴리머와 PVC코어, AS-I, 솔라, POF 케이블에 적합
- 0.03 ~ 16 mm² 싱글 와이어 및 멀티 와이어 케이블 외피 및 절연체 탈피용(각 블레이드의 적용 범위를 확인하십시오)
제품 특성
- 디자인: 크롬 도금과 플라스틱 핸들 커버
포함 사항
- 공구와 블레이드는 각각 별도로 주문이 가능하며, 공구와 블레이드가 포함된 하나의 세트로도 주문할 수 있습니다 (단, 블레이드는 공구와 분리된상태 입니다.)
- 공구는 항상 길이 스톱과 함께 제공됩니다.
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 스트리핑 도구
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 탈피 도구
-
전달된 색상
- 주황색
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.