EASY STRIP 탈피 및 절단 공구
장점
- 크림핑 도체단면적에 따른 자동 조절능력으로 인한 간편한 취급
- 변경 가능한 스트리핑 카트리지를 적용하여 광범위한 범위에 적용 가능
- Adjusting lever for fine-adjustments ensures that the insulation (particular small dimensions) can be removed without damaging the conductors
- 150.000 이상의 스트리핑 작업이 가능하도록 긴 내구성 테스트 완료
- 인체 공학적 디자인: 매력적이며, 부드러운 핸들, 최적의 그립폭, 경량화되어 있으며, 사용상 쉽고 편리함을 보장합니다
응용 범위
- 탈피 카세트는 하나의 도구를 사용하여 다양한 절연 재료 (예 : PVC / PTFE) 및 직경을 정밀하게 스트리핑 할 수 있습니다.
- 표준 케이블 및 컨덕터 (도구를 수동으로 설정하지 않고 모든 애플리케이션의 90 %를 제거 할 수 있음)
제품 구성
- 두 가지 다른 디자인 - 권총 모양 (RA) 또는 표준 버전
주의
- MTW 싱글 와이어 중 16 mm² 이상은 작업 할 수 없습니다.
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 스트리핑 도구
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 탈피 도구
-
일반
- 스트리핑 범위: 0.02 - 16.0 mm²
-
무게
- 136 g
-
길이
- 전체 크기 (L x H x W)
표준 버전 : 191x123x20 mm
RA 버전 : 144x186x23 mm -
정보
- 절단 용량:
솔리드 케이블 - 1.5mm² - 유연한 도체 - 최대 10 mm²
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.