BASIC STRIP 탈피 및 절단 공구

0,2 ~ 6 mm2의 PVC 심선 절연을위한 자체 조정 스트리핑 공구, 직경 2 mm까지의 절단 기능

TÜV

품번 제품 명칭 mm² 절연 용도 길이 (mm) 피스 / PU
61725960 BASIC STRIP 0.2 - 6 PVC 165 1

장점

  • 크림핑 도체단면적에 따른 자동 조절능력으로 인한 간편한 취급
  • 견고하고 유연한 도체들을 쉽고 빠르며 균등하게 스트리핑 하게 해줌
  • 인체 공학적플라스틱 핸들
  • 게이지 길이를 5-12mm의 범위에서 조정 가능
  • 분리가능한 블레이드 헤드

응용 범위

  • 탈피와 절단하는 도구
  • 0.2 - 6 mm²의 스트리핑 전선 및 연선
  • 최대 직경 2mm까지의 전선 절단
  • PVC 심선 절연을 사용한 와이어

제품 특성

  • Made in Germany

인증

  • 검증된 안전성을 나타내는 GS 로고

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 스트리핑 도구

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 탈피 도구

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.