UNITRONIC® LiYCY (TP)

DIN 47100과 꼬여진 쌍 에 의거, 색상 코드를 가진 차폐된 데이터 전송 케이블

UNITRONIC® LiYCY (TP): 저주파 PVC 데이터 케이블, DIN 47100 코드, 0.34² Maxi TERMI-POINT®, 트위스트 페어, 난연성, 차폐, 계측 제어

  • TP = 꼬여진 쌍
  • 추가적인 사이즈 및 색상이 요청 가능함
  • CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 품번 선택

간섭 신호

CEFire

품번 치수 및 단면적 (mm2)외경 (mm)구리 지수 [kg/km]무게 [kg/km]
UNITRONIC® LiYCY (TP)
0035131
2 x 2 x 0.145.318.539
0035141
3 x 2 x 0.145.82348
0035132
4 x 2 x 0.146.226.654
0035133
6 x 2 x 0.147.148.585
0035150
8 x 2 x 0.148.253.797
0035134
10 x 2 x 0.148.759110
0035135
12 x 2 x 0.148.966142
0035136
16 x 2 x 0.1410.279154
0035142
20 x 2 x 0.1411.397184
0035137
25 x 2 x 0.1412.5113238
0035800
2 x 2 x 0.256.32854
0035801
3 x 2 x 0.257.139.668.5
0035802
4 x 2 x 0.257.644.981
0035803
6 x 2 x 0.258.569.5115
0035804
8 x 2 x 0.2510.376.9130
0035805
10 x 2 x 0.2511102158
0035806
12 x 2 x 0.2511.3120190
0035807
16 x 2 x 0.2512.5146.5238
0035808
25 x 2 x 0.2516.1205344
0035810
2 x 2 x 0.57.948.193
0035811
3 x 2 x 0.58.773.7116
0035812
4 x 2 x 0.59.482127
0035813
6 x 2 x 0.511.1110198
0035814
8 x 2 x 0.513.1139259
0035816
12 x 2 x 0.514.9198.3354
0035817
16 x 2 x 0.516.5240459
0035820
2 x 2 x 0.758.558106
0035821
3 x 2 x 0.759.484140
0035822
4 x 2 x 0.7510.7108179
0035827
5 x 2 x 0.7511.1126215
0035823
6 x 2 x 0.7512.1146246
0035824
8 x 2 x 0.7514.7180305
0035825
12 x 2 x 0.7516.2261456
0035830
2 x 2 x 1.0984142
0035831
3 x 2 x 1.01096173
0035832
4 x 2 x 1.011.3121212
0035836
5 x 2 x 1.011.8161266

장점

  • 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 설계 (Crosstalk 효과)
  • 전체 편조는 전기 간섭을 최소화

응용 범위

  • 컴퓨터 시스템상의 전(자)기 기기, 전기 제어 장비, 빌딩제어 및 관리 설비등의 다양한 기능으로 사용될 수 있음.
  • 건조하거나 또는 습한 실내

제품 특성

  • 전기장으로 부터 전기 용량 간섭에 대항하여 양호한 보호, (예, 전원 케이블)
  • 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

Norm references / Approvals

  • VDE 0812 기준

제품 구성

  • 미세한 소선으로 집합된 순연동선 가요도체
  • PVC 재질의 심선 절연
  • TP 구조
  • 주석 도금연동선 편조.
  • Outer sheath made of PVC
    Outer sheath colour: grey (similar to pebble grey/ RAL 7032)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블

코어 인식 코드

  • DIN 47100, 부록 T9 참조

상호 정전 용량

  • C/C: 약 120nF/km
    C/S: 약 160nF/km

유도성

  • 약 0.65 mH/km

도체 연합

  • 구리 세선 도체 연합

최소 곡률 반경

  • 간헐적 움직임: 15 x 외경
  • 고정 설치: 6 x 외경

온도 범위

  • 간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +80°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.