UNITRONIC® ST

고정 차폐된 데이터 송신 케이블 UL AWM 2092 와 유사한 것

UNITRONIC® ST: 저주파, 저 정전용량, 회색, EMC 최적화 PVC 데이터 케이블, 고주파수 및 최소 신호에 대한 고정 알루미늄 호일 쉴드

간섭 신호

CEFire

품번 도체와 AWG 크기 번호/수치도체 단면적 (mm²)심선 절연 물질외피 소재외경 (mm)구리 지수 (kg/km)
UNITRONIC® ST
0033000
2 x AWG 20/70.52PEPVC5.217.2
0033001
3 x AWG 20/70.52PEPVC5.323

장점

  • 주석 도금 접지 전선이 있는 알루미늄 적층 플라스틱 포일 정전기 차폐로 고주파 전자기장의 간섭 최소화

응용 범위

  • 최소한의 공간 요구 사항에서 최소의 측정 및 제어 신호를 전송하도록 특수 설계됨
  • 전자 장비의 내부 배선
  • 고정되고 제한적 유연성이 있는 설치 용도
  • 건조, 습기차고 젖은 방 용도

제품 특성

  • 중주파 및 고주파에서 알루미늄 적층 플라스틱 포일에 의한 간섭으로부터 보호, 가용성 및 우수한 차폐 기능의 조합(일반 요구 사항)
  • 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 2092 / 2093 기준

제품 구성

  • 7-가닥 주석도금한 연선된 구리 도체
  • 절연 : 폴리에틸렌 (PE)
  • 주석 도금 구리 드레인 와이어가 있는 플라스틱 라미네이트 알루미늄 호일
  • PVC 외부 시스, 외부 시스 색상 :실버 그레이 / 7001 RAL에 유사.

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블

코어 인식 코드

  • 2코어: 흑색, 투명
    3개 코어: 흑색, 적색, 투명

상호 정전 용량

  • C/C approx. 90 nF/km
  • C/S approx. 160 nF/km

유도성

  • 약 0.65 mH/km

최소 곡률 반경

  • 간헐적 움직임: 10 x 외경
  • 고정 설치: 6 x 외경

특성 임피던스.

  • 약 95 Ohm

온도 범위

  • 간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +80°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.