UNITRONIC® PUR CP
혹독한 조건용 PUR 외부 피복을 가진 차폐된 데이터 송신 케이블
UNITRONIC® PUR CP: 저주파 데이터 케이블, VDE 0812 스타일, PVC 코어 DIN 47100 코드, 쉴드, PUR 재킷, 실외, 난연, 내유성
장점
- 높은 내구성을 요구하며, 내마모성등 열악한 주변환경에서 적합한 PUR 외피의 데이터 케이블
- 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 향상된 내구성
- 전체 편조는 전기 간섭을 최소화
응용 범위
- 작은 수치가 요구되는 환경 내 강력하고 차폐된 케이블이 필요한 지역과 같은 혹독한 주변 온도 조건을 위한 보다 넓은 UNITRONIC® 제품의 다양성이 요구 됩니다
제품 특성
- 낮은 접착 표면
- PUR 외피는 대부분 유사 유압 액체에 대한 저량력이 있음
- 특별한 동적 절단과 찢김-저항성
- 양호한 UV-저항성
- 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
Norm references / Approvals
- VDE 0812 기준
제품 구성
- 미세한 소선/다중 가닥선(0.34 mm²)으로 엽합된 순연동선
- PVC 재질의 심선 절연
- 주석 도금연동선 편조.
- PUR 소재 외피
외피 색상: 자갈 회색 (RAL 7032)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블
코어 인식 코드
- DIN 47100, 부록 T9 참조
상호 정전 용량
- C/C: 약 120nF/km
C/S: 약 160nF/km
유도성
- 약 0.65 mH/km
도체 연합
- 연선, 극세선
0.34mm²: 7선식
최소 곡률 반경
- 간헐적 움직임: 15 x 외경
- 고정 설치: 6 x 외경
온도 범위
- 간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C
- 고정 설치: -40°C에서 +80°C
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
- 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.