UNITRONIC® LiYCY-CY
개별 차폐된 코어를 가진 차폐된 데이터 송신 케이블
장점
- 전체 편조는 전기 간섭을 최소화
- 개별적으로 차폐된 코어는 평행으로 라우트된 케이블간의 혼선을 최소화
응용 범위
- 간섭이 심한 현장에서 데이터 무손실 전송을 보증해야 할 경우 코어별로 차폐가 되고 추가로 전체 차폐를 적용한 케이블이 사용됨
- 건조하거나 또는 습한 실내
제품 특성
- 전선-차폐막은 외부 도체로 사용이 가능
- 케이블은 다중 차폐막에도 불구하고 유연한 상태로 남습니다
- 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
Norm references / Approvals
- VDE 0812 기준
제품 구성
- 미세한 소선으로 집합된 순연동선 가요도체
- PVC 재질의 심선 절연
- 각 코어별 주석 도금된-구리 편조
- 각 차폐된 코어의 PVC 로 만들어진 내부 피복
- 주석 도금연동선 편조.
- Outer sheath made of PVC
Outer sheath colour: grey (similar to pebble grey/ RAL 7032)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블
코어 인식 코드
- DIN 47100, 부록 T9 참조
상호 정전 용량
- 약 230 nF/km
유도성
- 약 0.2 mH/km
도체 연합
- 연선구조 , 가요선 도체
최소 곡률 반경
- 간헐적 움직임: 15 x 외경
- 고정 설치: 7.5 x 외경
온도 범위
- 간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C
- 고정 설치: -40°C에서 +80°C
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
- 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.