UNITRONIC® PUR CP (TP)

PUR 외피와 혹독한 조건용 꼬인 쌍을 가진 차폐된 데이터 송신 케이블

UNITRONIC® PUR CP (TP): 저주파 PUR 데이터 케이블, PVC 코어 DIN 47100 연선, 차폐된 자켓, 실외, 난연, 내유성

TP = 꼬여진 쌍

기계적 저항성내유성간섭 신호자외선 저항

CEFire

품번 쌍과 도체 횡 단면 (mm²) 번호/수치외경 (mm)구리 지수 (kg/km)Weight (kg/km)
UNITRONIC® PUR CP (TP)
0032850
2 x 2 x 0.256.32854
0032851
3 x 2 x 0.257.14066
0032852
4 x 2 x 0.257.64581
0032854
6 x 2 x 0.258.570115
0032860
2 x 2 x 0.57.94893
0032861
3 x 2 x 0.58.774129
0032862
4 x 2 x 0.59.482146
0032864
6 x 2 x 0.511.1110198

장점

  • 높은 내구성을 요구하며, 내마모성등 열악한 주변환경에서 적합한 PUR 외피의 데이터 케이블
  • 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 향상된 내구성
  • 전체 편조는 전기 간섭을 최소화
  • 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 설계 (Crosstalk 효과)

응용 범위

  • 작은 공간 내에서 강하고 차폐된 케이블이 요구되어 지는 혹독한 환경 조건용도를 위한 것

제품 특성

  • 낮은 접착 표면
  • PUR 외피는 대부분 유사 유압 액체에 대한 저량력이 있음
  • 특별한 동적 절단과 찢김-저항성
  • 양호한 UV-저항성
  • 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

Norm references / Approvals

  • VDE 0812 기준

제품 구성

  • 미세한 소선으로 집합된 순연동선 가요도체
  • PVC 재질의 심선 절연
  • TP 구조
  • 주석 도금연동선 편조.
  • PUR 소재 외피
    외피 색상: 자갈 회색 (RAL 7032)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블

코어 인식 코드

  • DIN 47100, 부록 T9 참조

상호 정전 용량

  • C/C: 약 120nF/km
    C/S: 약 160nF/km

유도성

  • 약 0.65 mH/km

도체 연합

  • 구리 세선 도체 연합

최소 곡률 반경

  • 간헐적 움직임: 15 x 외경
  • 고정 설치: 6 x 외경

온도 범위

  • 간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +80°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.