UNITRONIC® FD CP (TP) plus A
Shielded, High-Performance PUR Chain/ Track cable with TP's and AWM/Rec. per CSA/ NFPA 79
UNITRONIC® FD CP (TP) plus A - Shielded, Highly flexible, Low-capacitive PUR Data Cable w/ TP for sophisticated Chain Track, AWM for USA (per NFPA 79) and CAN
- Chain/Track: High Performance + Cold flexible
- 낮은 정전 용량
- 할로겐프리
장점
- 열악한 기후 환경에서 사용하기위한 넓은 온도 범위
- 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 설계 (Crosstalk 효과)
- UL AWM voltage rating 1000V in case of internal wiring (for instance, inside Industrial Platform under Field Labeling) allows for internal laying next to power cables with applied UL rating of 1kV
- In the USA inside of industrial machines and in chain track inside Industrial Platform under Field Labeling (subject to AHJ approval), per NFPA 79, Section 12.9.2 (condition 3 under 12.9.2: Thru 1 mm² and <16 AWG)
- 전체 편조는 전기 간섭을 최소화
응용 범위
- 회로를 측정하고, 제어하고 규제하는 용도로 적합
- 선형 로봇
- Sophisticated design for high-performance chain/ track use
- For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3
- WTG(풍력 발전기)의 루프에 일반적으로 사용되는 비틀림 적용 분야에 적합
제품 특성
- 할로겐프리, 낮은 정전용량 및 -40°C 까지 유연성
- 파워 체인(케이블 베어)용 PUR 외피로 찢김과 절단 저항성이 미네랄 오일과 내마모 저항성이 있습니다
- Low-adhesive surface, resistant to hydrolysis and microbes, commonly for outdoor use (not in North America) thanks to UV and ozone resistance
- Flame retardance: IEC 60332-1-2, FT2
Norm references / Approvals
- UL에 의해 인증된 cRUus AWM (UL: E63634): UL AWM Style 21576 및 AWM A/B I/II
제품 구성
- 순수한 전기용 연동선으로 만들어진 극세선 도체 집합
- 심선 절연: 폴리올레핀
TP 구조 기준 - 부직포 랩핑
- 주석 도금연동선 편조.
- 특수 PUR 화합물 소재 외피
외피 색상: 회색 (RAL 7001)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블
코어 인식 코드
- DIN 47100, 부록 T9 참조
상호 정전 용량
- 최대 0.5 mm²: 60 nF/km
- 최대 1.0 mm²: 70 nF/km
유도성
- 약 0.65 mH/km
도체 연합
- 연선구조 , 극세선 도체
WTG에서 비틀림 운동
- TW-0 & TW-2, 부록 T0 참조
최소 곡률 반경
- 유연한 사용: 7.5 x 외경
- 고정 설치: 4 x 외경
시험 전압
- 코어/코어: 1500 V
- Core/Shield: 1500 V
온도 범위
- -40°C to +80°C
cRUus AWM: max. +80°C
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
- 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.