UNITRONIC® FD P plus A

High-Performance PUR Chain/ Track cable for AWM use per CSA/ NFPA 79

UNITRONIC® FD P plus: Low-frequency PUR data cable UL AWM 1000V VW-1 halogen-free highly flexible, energy/ drag chain constant flex, low capacitance, -40°C/80°C

  • Chain/Track: High Performance + Cold flexible
  • 낮은 정전 용량
  • 할로겐프리

할로겐프리내한성기계적 저항성내유성케이블 체인

CERUC_RUFire

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²)외경 (mm)구리 지수 (kg/km)Weight (kg/km)
UNITRONIC® FD P plus A
0028647
2 x 0.143.72.820
0028650
3 x 0.143.94.125
0028651
4 x 0.144.25.630
0028652
5 x 0.144.5734
0028677
6 x 0.144.88.442
0028653
7 x 0.145.19.848
0028654
10 x 0.146.11460
0028678
12 x 0.145.916.867
0028656
18 x 0.146.825.287
0028657
25 x 0.148.335120
0028658
2 x 0.254.1527
0028659
3 x 0.254.37.532
0028660
4 x 0.254.71035
0028661
5 x 0.25512.549
0028679
6 x 0.255.41555
0028662
7 x 0.255.817.543
0028663
10 x 0.2572572
0028680
12 x 0.256.73087
0028664
14 x 0.257.13573
0028665
18 x 0.25845104
0028666
25 x 0.259.862.5133
0028667
2 x 0.344.56.833
0028668
3 x 0.344.810.239
0028669
4 x 0.345.213.641
0028670
5 x 0.345.61744
0028671
7 x 0.346.523.855
0028672
10 x 0.3483485
0028673
14 x 0.348.247.694
0028674
18 x 0.34961.2131
0028675
25 x 0.341185200

장점

  • 잘 검증되었으며 믿을 수 있음
  • 열악한 기후 환경에서 사용하기위한 넓은 온도 범위
  • UL AWM voltage rating 1000V in case of internal wiring (for instance, inside Industrial Platform under Field Labeling) allows for internal laying next to power cables with applied UL rating of 1kV
  • In the USA inside of industrial machines and in chain track inside Industrial Platform under Field Labeling (subject to AHJ approval), per NFPA 79, Section 12.9.2 (condition 3 under 12.9.2: Thru 1 mm² and <16 AWG)

응용 범위

  • PUR 외피의 매우 유연한 데이터 케이블은 열악한 기후 조건에서도 최상의 서비스 수명 요건 충족
  • 회로를 측정하고, 제어하고 규제하는 용도로 적합
  • Sophisticated design for high-performance chain/ track use
  • For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3

제품 특성

  • 파워 체인(케이블 베어)용 PUR 외피로 찢김과 절단 저항성이 미네랄 오일과 내마모 저항성이 있습니다
  • Commonly for outdoor use (not in North America), thanks to UV and ozone resistance
  • 난연 등급: IEC 60332-1-2, FT2 (수평 불꽃 시험)
  • 할로겐프리, 낮은 정전용량 및 -40°C 까지 유연성
  • 접착력이 낮은 표면, 가수분해와 미생물에 대한 저항, 내유성

Norm references / Approvals

  • VDE 0812 기준
  • UL에 의해 인증된 cRUus AWM (UL: E63634): UL AWM Style 21576 및 AWM A/B I/II

제품 구성

  • 순수한 전기용 연동선으로 만들어진 극세선 도체 집합
  • 폴리올레핀 재질의 심선 절연
  • 부직포 랩핑
  • 특수 PUR 화합물 소재 외피
    외피 색상: 회색 (RAL 7001)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블

코어 인식 코드

  • DIN 47100, 부록 T9 참조

상호 정전 용량

  • C/C approx. 60 nF/km

유도성

  • 약 0.65 mH/km

도체 연합

  • 연선구조 , 극세선 도체

최소 곡률 반경

  • 구부림: 5 x 외경
  • 고정 설치: 3 x 외경

시험 전압

  • 1500 V

온도 범위

  • 유연한 사용: -40°C에서 +80°C
  • Fixed installation: -40°C to +80°C
    cRUus AWM: max. +80°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.