UNITRONIC® LiYCY BK
Shielded data cable with colour code acc. to DIN 47100, Black/ UV resistant/ Outdoor use
UNITRONIC® Shielded PVC data cable DIN 47100 Flexible (0.34 mm² multi-wire) Flame retardant, Instrumentation Control Automation, Black UV-resistant Outdoor use
- The classic for multi-functional use - in black
- UV resistant/ Outdoor use
- CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 품번 선택
장점
- 전체 편조는 전기 간섭을 최소화
- 다용도로 사용 가능
- Outdoor use according to European standards
응용 범위
- 작은 규격의 차폐된 케이블은 컴퓨터 시스템, 도구 기술, 사무실 장비, 천칭 등에 적합
- 건조하거나 또는 습한 실내
- Outdoor use according to European standards
제품 특성
- 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
- UV resistant according to EN 50525-1
- 오존 저항성
Norm references / Approvals
- VDE 0812 기준
제품 구성
- 미세한 소선/다중 가닥선(0.34 mm²)으로 엽합된 순연동선
- PVC 재질의 심선 절연
- 주석 도금연동선 편조.
- Outer sheath made of PVC
Outer sheath colour: black
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블
코어 인식 코드
- DIN 47100 색상 반복 없음, 부록 T9참조
상호 정전 용량
- C/C: 약 120nF/km
C/S: 약 160nF/km
유도성
- 약 0.65 mH/km
도체 연합
- 연선, 극세선
0.34mm²: 7선식
최소 곡률 반경
- 간헐적 움직임: 15 x 외경
- 고정 설치: 6 x 외경
온도 범위
- 간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C
- 고정 설치: -40°C에서 +80°C
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
- 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.