SKINTOP® MS-SC

SKINTOP® MS-SC, 낮은 저항의 스크린 접촉과 전도성이 높고 유연한 EMC 접점이 있는 황동 케이블 글랜드, 조립이 쉬움

최적 변형 방지 튼튼함 간섭 신호 내온도성 다양한 승인 인증

CE

품번 Article designation / size Ø F mm 편조(mm) 이상의 최소 Ø , SW (mm) 전체 길이, C mm Thread length D mm 피스 / PU
SKINTOP® MS-SC
53112210
PG 9 3.0 - 8.0 4 17 29.0 6 50
53112220
PG 11 4.0 - 10.0 4 20 32.0 6 50
53112230
PG 13,5 5.0 - 12.0 4 22 34.0 6.5 25
53112240
PG 16 8.0 - 14.0 6 24 35.0 6.5 25
53112250
PG 21 11.0 - 18.0 8 30 40.0 7 25
53112260
PG 29 16.0 - 25.0 13 40 48.0 8 10
53112270
PG 36 19.0 - 32.0 16 50 62.0 15 5
SKINTOP® MS-SC XL
53112310
PG 9 3.0 - 8.0 4 17 35.0 12 50
53112320
PG 11 4.0 - 10.0 4 20 38.0 12 50
53112330
PG 13,5 5.0 - 12.0 4 22 39.5 12 25
53112340
PG 16 8.0 - 14.0 6 24 40.5 12 25
53112350
PG 21 11.0 - 18.0 8 30 45.0 12 25
53112360
PG 29 16.0 - 25.0 13 40 52.0 15 10

장점

  • 낮은-저항성 차폐연결, 최적EMC 보호
  • 내부 피복이 있는/없는 케이블에 적합
  • 케이블의 차폐에서 다른 연결부로 이어지는 연결이 가능
  • 다양한 스크린 직경을 클램프하기 위한 전도성이 높고 유연한 EMC 접점
  • 적은 조작 단계, 쉬운 조립

응용 범위

  • 구리 차폐 그물의 EMC 준수 접지용
  • 텔레커뮤니케이션
  • 산업 기계류 그리고 플랜트 엔지니어링
  • 측정과 제어기술
  • 자동화 기술

제품 구성

  • DIN 40430에 따른 PG 연결 나사산

주의

  • EMC 카운터 너트, SKINDICHT® SM 너트는 페인트 되거나, 아노다이징 처리되거나, 파우더 코팅된 하우징과의 최적 접촉을 보장하는데 사용됩니다.

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    삽입: 폴리아미드
    씰링 링: CR
    O-링: NBP

보호 평가

  • IP 68 - 5 bar

온도 범위

  • Dynamic: -25°C up to +100°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.