SKINTOP® DV

SKINTOP® DV, PG 다중 씰링 인서트는 사용되지 않는 연결 지점을 보호하여 습기가 스며 들지 않도록 함

신뢰도 조립 시간

CE

품번 Article designation / size Ø F mm 높이 (mm)
SKINTOP® DV
53800640
DV 7 7.0 6.5
53800641
DV 9 8.5 7.5
53800579
DV 11 10.5 8.5
53800583
DV 13,5 12.5 8.5
53800642
DV 16 14.5 9.0
53800643
DV 21 18.5 11.0

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 플러그

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class 설명: 잠금 나사

전달된 색상

  • 흑색

재료

  • CR

온도 범위

  • -30°C ~ +100°C

장점

  • 하우징으로 스며들어가는 습기 방지

응용 범위

  • 이 씰들은 SKINTOP® 케이블 글랜드의 봉합 링안에 위치 될 수 있음
  • 준비
  • 미사용 접속 포인트의 보호

주의

  • 조립이 전문적이고 적합하게 되었을 때, IP68 보호등급은 이루어 질 수 있음
  • 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 단위