SKINTOP® DIX-DV
장점
- SKINTOP® DIX 다중 씰링 인서트의 사용하지 않는 보어 홀(bore holes)로 스며들어 가는 물기나 먼지를 방지
응용 범위
- 보호등급을 확실히 하기 위해 SKINTOP® DIX 다중 씰링 인서트의 비어있는 구멍에 넣는 용도
주의
- 조립이 전문적이고 적합하게 되었을 때, IP68 보호등급은 이루어 질 수 있음
- 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 단위
전달된 색상
- Natural
-
재료
- 폴리아미드
-
온도 범위
- -30°C ~ +100°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.