SKINTOP® DIX-AUTOMATION
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 플러그
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class 설명: 잠금 나사
-
전달된 색상
- 검정색, RAL 9005
-
재료
- NBR
-
보호 평가
- IP 54
-
온도 범위
- -40°C ~ +100°C
-
장점
- AS-I BUS 케이블을 사용할 때 광 씰링
- 압력 완화
응용 범위
- 이 씰은 당사의 SKINTOP® 케이블 글랜드내의 표준 씰 대신에 사용될 수 있음
- 제어 캐비넷(판넬)
- 제어 판넬
- 사무 응용
주의
- 구멍이 적절하게 채워지면 IP 68가 달성 될 수 있음. 예, AS-I BUS 케이블을 사용할 때
제품 구성
- AS-I 버스 케이블에 대한 정밀 절단