UNITRONIC® LiYCY (TP) BK

Shielded data cable, twisted pairs, DIN 47100 colour code, Black/UV-resistant/Outdoors

UNITRONIC® LiYCY (TP) BK: Low-frequency PVC data cable DIN 47100 Twisted pairs Flame retardant Shielded, Instrumentation Control, Black, UV resistant, Outdoors

  • TP = 꼬여진 쌍
  • The classic for multi-functional use - in black
  • UV resistant/ Outdoor use

옥외용에 적합간섭 신호자외선 저항

CEFire

품번 치수 및 단면적 (mm2)외경 (mm)구리 지수 [kg/km]무게 [kg/km]
1030600
2 x 2 x 0.145.318.539
1030607
3 x 2 x 0.145.82348
1030601
4 x 2 x 0.146.226.654
1030602
6 x 2 x 0.147.148.581
1030609
8 x 2 x 0.148.253.797
1030603
10 x 2 x 0.148.759110
1030604
12 x 2 x 0.148.966142
1030605
16 x 2 x 0.1410.279154
1030608
20 x 2 x 0.1411.397184
1030606
25 x 2 x 0.1412.5113238
1030610
2 x 2 x 0.256.32851
1030611
3 x 2 x 0.257.139.668
1030612
4 x 2 x 0.257.644.981
1030613
6 x 2 x 0.258.569.5115
1030614
8 x 2 x 0.2510.376.9130
1030615
10 x 2 x 0.2511102158
1030616
12 x 2 x 0.2511.3120190
1030617
16 x 2 x 0.2512.5146.5238
1030618
25 x 2 x 0.2516.1205344
1030619
2 x 2 x 0.57.948.193
1030620
3 x 2 x 0.58.773.7116
1030621
4 x 2 x 0.59.482127
1030622
6 x 2 x 0.511.1110198
1030623
8 x 2 x 0.513.1139259
1030624
12 x 2 x 0.514.9198.3354
1030625
16 x 2 x 0.516.5240459
1030626
2 x 2 x 0.758.558106
1030627
3 x 2 x 0.759.484140
1030628
4 x 2 x 0.7510.7108169
1030632
5 x 2 x 0.7511.1126215
1030629
6 x 2 x 0.7512.1146246
1030630
8 x 2 x 0.7514.7180290
1030631
12 x 2 x 0.7516.2261456
1030633
2 x 2 x 1.0984142
1030634
3 x 2 x 1.01096173
1030635
4 x 2 x 1.011.3121212
1030636
5 x 2 x 1.011.8161266

장점

  • 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 설계 (Crosstalk 효과)
  • 전체 편조는 전기 간섭을 최소화
  • Outdoor use according to European standards

응용 범위

  • 컴퓨터 시스템상의 전(자)기 기기, 전기 제어 장비, 빌딩제어 및 관리 설비등의 다양한 기능으로 사용될 수 있음.
  • 건조하거나 또는 습한 실내
  • Outdoor use according to European standards

제품 특성

  • 전기장으로 부터 전기 용량 간섭에 대항하여 양호한 보호, (예, 전원 케이블)
  • 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
  • UV resistant according to EN 50525-1
  • 오존 저항성

Norm references / Approvals

  • VDE 0812 기준

제품 구성

  • 미세한 소선으로 집합된 순연동선 가요도체
  • PVC 재질의 심선 절연
  • TP 구조
  • 주석 도금연동선 편조.
  • Outer sheath made of PVC
    Outer sheath colour: black

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블

코어 인식 코드

  • DIN 47100, 부록 T9 참조

상호 정전 용량

  • C/C: 약 120nF/km
    C/S: 약 160nF/km

유도성

  • 약 0.65 mH/km

도체 연합

  • 구리 세선 도체 연합

최소 곡률 반경

  • 간헐적 움직임: 15 x 외경
  • 고정 설치: 6 x 외경

온도 범위

  • 간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +80°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.