SKINTOP® ST-M
SKINTOP® ST-M, 다양한 클램핑 범위, 영구 진동 보호가 되는 오프쇼 플랫폼 용 오일 저항성이 증가된 플라스틱 케이블 글랜드
- Mit IP69 승인! 고압의 청소기기와 뜨거운 물을 사용하는 산업기계류에 가장 요구되는 청소 공정에도 견딘다는 것이 검증되었습니다.
- In practical box available in the web catalogue
장점
- 최대 신뢰성을 위한 높은 오일-저항성
- 영속 진동 보호
- 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
- 최적 변형 방지
- 다양한 엑세서리 (예, 다중 씰링 인서트)
응용 범위
- 최소의 공간 요구 사항으로 많은 케이블 및 와이어를 하우징에 삽입해야하는 영역에 사용
- 기계및 장비 생산
- 태양광
- 자동화 기술
- Off-Shore 플랫폼, 장비와 조선소
인증
- UL 파일 번호 E79903
- GGVS: TÜ.EGG.020-95
제품 구성
- DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
- 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444
주의
- SKINTOP® ST(R) M ISO 타입에는 특별히 긴 연결 스레드가 있음
- 추가 길이의 연결 스레드가 있는 SKINTOP® ST(R) M ISO 버전, 표 참조, DNV 승인 없음
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
-
주의
- 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다
- Ab Größe M 40 x 1,5 bis M 63 x 1,5 mit O-Ring
-
전달된 색상
- 은 회색 (RAL 7001)
밝은 회색 (RAL 7035)
흑색 (RAL 9005), UV-저항성 -
재료
- 바디: 폴리아미드
씰링: CR -
시험
- GGVS: TÜ.EGG.020-95
보호 평가
- IP 66
IP 68 - 5 bar
IP 69 - NEMA Type 1, 12
-
온도 범위
- 고정 설치: -40°C에서 +100°C
- 유동: -20°C ~ +100°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.