SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® GMP-GL-M, 최대 기계적 안정성, 스레드 없이 시추홀(borehole)에 고정하기 위한 유리 섬유 강화 카운터 너트

화학적 저항성 우수 조립 시간 내유성 내온도성 자외선 저항 다양한 승인 인증

CE cRUus

품번 Article designation / size SW (mm) 피스 / PU
SKINTOP® GMP-GL-M 은 회색
53119000
M 12 x 1,5 17 100
53119010
M 16 x 1,5 22 100
53119020
M 20 x 1,5 27 100
53119030
M 25 x 1,5 34 100
53119040
M 32 x 1,5 41 100
53119050
M 40 x 1,5 50 25
53119060
M 50 x 1,5 60 25
53119070
M 63 x 1,5 75 25
SKINTOP® GMP-GL-M 흑색
53119100
M 12 x 1,5 17 100
53119110
M 16 x 1,5 22 100
53119120
M 20 x 1,5 27 100
53119130
M 25 x 1,5 34 100
53119140
M 32 x 1,5 41 100
53119150
M 40 x 1,5 50 25
53119160
M 50 x 1,5 60 25
53119170
M 63 x 1,5 75 25
SKINTOP® GMP-GL-M 밝은 회색
53119003
M 12 x 1,5 17 100
53119013
M 16 x 1,5 22 100
53119023
M 20 x 1,5 27 100
53119033
M 25 x 1,5 34 100
53119043
M 32 x 1,5 41 100
53119053
M 40 x 1,5 50 25
53119063
M 50 x 1,5 60 25
53119073
M 63 x 1,5 75 25

장점

  • 최대 기계적 안정성 용도의 유리 섬유-제보강된 것
  • 스페너를 지지하는 표면은 하우징에 긁힘 방지

인증

  • UL 파일 번호 E79903

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의

  • UL 승인은 UL승인된 SKINTOP® 폴리아미드 케이블 글랜드와 함께 사용될 때만 가능

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 로크너트

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드용 로크너트

요청시

  • 이음고리 없이도 제공가능(조립 도구용 surface 없이)

전달된 색상

  • 은 회색 (RAL 7001)
    밝은 회색 (RAL 7035)
    흑색 (RAL 9005), UV-저항성

재료

  • 폴리아미드, 강화 유리 섬유

온도 범위

  • 고정 설치: -40°C에서 +100°C
  • 유동: -20°C ~ +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.