SKINTOP® DV-M
장점
- 하우징으로 스며들어가는 습기 방지
응용 범위
- These seals are placed into the sealing ring of the SKINTOP® cable glands
- 준비
- 미사용 접속 포인트의 보호
주의
- 조립이 전문적이고 적합하게 되었을 때, IP68 보호등급은 이루어 질 수 있음
- 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 단위
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 플러그
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class 설명: 잠금 나사
-
전달된 색상
- 흑색
-
재료
- CR
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.