SKINTOP® DIX-DV
장점
- SKINTOP® DIX-M 다중 실링 절연 인서트의 사용하지 않는 홀로 스며들어 가는 물기나 먼지를 방지
응용 범위
- For inserting into unoccupied holes of the SKINTOP® DIX-M multiple sealing inserts, to ensure protection class
주의
- 조립이 전문적이고 적합하게 되었을 때, IP68 보호등급은 이루어 질 수 있음
- 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 단위
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 플러그
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class 설명: 잠금 나사
-
전달된 색상
- Natural
-
재료
- 폴리아미드
-
보호 평가
- IP 54
-
온도 범위
- -30°C ~ +100°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.