UNITRONIC® BUS LD
PVC 외피의 버스 케이블은 다양한 버스 시스템에서 사용 가능
버스 시스템 용. Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. 난연성, UL 승인, 선심색상 코드 DIN 47100. 온도 범위 : -40 ° C 에서 + 80 ° C
LD는 장 거리 라는 LAPP 케이블의 고유 약어임
장점
- RS485 / RS422를 기준으로 하는 여러 버스 시스템에 적합
응용 범위
- 고정 설치용, 최고의 전자자기장 차폐
- ModBUS, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P)와 같은 BUS시스템에 사용되는 버스 케이블
- 건조하거나 또는 습한 실내
제품 특성
- BUS 부분을 위한 다음의 케이블 길이 (최대) 결과를 만드는 표시된 비트 비율
- 9.6-93.75 kbit/s = 1200m
- 187.5 kbit/s = 최대. 1,000 m
- 500 kbit/s = max. 400 m
인증
- UNITRONIC®BUS LD A: 인증된 UL 버전; UL 444 및 CSA C22.2 No.214-02에 따른 UL/CSA 유형 CMX
- 난연성 IEC 60332-1-2
제품 구성
- 연합 도체, 순구리, 7 선
- 절연 재질 : PE
- 색상 코드 DIN 47100
- 공통차페는 주석 도금 동 편조를 적용 함.
- 외피: PVC, 자주색(RAL 4001)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블
-
상호 정전 용량
- Flexible use: 10 x outer diameter
-
최대 사용 전압
- (전력용 아님) 250 V
-
도체 저항
- (루프): 최대. 186 ohm/km
-
최소 곡률 반경
- 고정 설치: 8 x 외경
-
시험 전압
- 코어/코어간: 1500 V
-
특성 임피던스.
- 100 - 120 Ohm
-
온도 범위
- 고정 설치: -40°C에서 +80°C
- 유연한 사용: -5°C에서 +70°C
-
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
- 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
- Modubus는 Modbus-IDA Organisation이 소유하고 있다.. SUCOnet P는 Moeller Group의 등록 상표입니다. Modulink P 는 Weidmüller GmbH & Co.의 등록 상표입니다. VariNet는 Pepperl+Fuchs GmbH의 등록 상표입니다.
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.