SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, 다양한 클램핑 범위, 영구 진동 보호가 되는 오프쇼 플랫폼 용 오일 저항성이 증가된 플라스틱 케이블 글랜드

  • Mit IP69 승인! 고압의 청소기기와 뜨거운 물을 사용하는 산업기계류에 가장 요구되는 청소 공정에도 견딘다는 것이 검증되었습니다.
  • In practical box available in the web catalogue

화학적 저항성 우수폭 넓은 클램핑 범위최대 진동 보호조립 시간최적 변형 방지내온도성다양한 승인 인증

CECULUSVDEcRUusGGVSDNV

품번 Article designation / sizeØ F mmSW (mm)전체 길이, C mmThread length D mm피스 / PU
SKINTOP® ST-M 은 회색
53111000
M 12 x 1,53.5 - 71530.08100
53111010
M 16 x 1,54 - 101934.08100
53111020
M 20 x 1,56 - 132537.09100
53111030
M 25 x 1,58 - 173040.01050
53111040
M 32 x 1,59 - 213647.01025
53111050
M 40 x 1,516 - 284652.01010
53111060
M 50 x 1,527 - 345562.0125
53111070
M 63 x 1,534 - 456671.0125
SKINTOP® ST-M 흑색
53111200
M 12 x 1,53.5 - 71530.08100
53111210
M 16 x 1,54 - 101934.08100
53111220
M 20 x 1,56 - 132537.09100
53111230
M 25 x 1,58 - 173040.01050
53111240
M 32 x 1,59 - 213647.01025
53111250
M 40 x 1,516 - 284652.01010
53111260
M 50 x 1,527 - 345562.0125
53111270
M 63 x 1,534 - 456671.0125
SKINTOP® ST-M 밝은 회색
53111400
M 12 x 1,53.5 - 71530.08100
53111410
M 16 x 1,54 - 101934.08100
53111420
M 20 x 1,56 - 132537.09100
53111430
M 25 x 1,58 - 173040.01050
53111440
M 32 x 1,59 - 213647.01025
53111450
M 40 x 1,516 - 284652.01010
53111460
M 50 x 1,527 - 345562.0125
53111470
M 63 x 1,534 - 456671.0125
SKINTOP® ST M ISO 은-회색 (긴 미터식 연결 쓰레드(thread) 있음 )
53017010
M 16 x 1,5 ISO3.5 - 81940.012100
53017030
M 20 x 1,5 ISO5 - 122445.013100
53017040
M 25 x 1,5 ISO9 - 142747.01350
SKINTOP® ST M ISO 흑색 (긴 미터식 연결 쓰레드(thread) 있음 )
53010000
M 12 x 1,5 ISO3.5 - 71536.715100
53017210
M 16 x 1,5 ISO3.5 - 81940.012100
53017230
M 20 x 1,5 ISO5 - 122445.013100
53017240
M 25 x 1,5 ISO9 - 142747.01350

장점

  • 최대 신뢰성을 위한 높은 오일-저항성
  • 영속 진동 보호
  • 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
  • 최적 변형 방지
  • 다양한 엑세서리 (예, 다중 씰링 인서트)

응용 범위

  • 최소의 공간 요구 사항으로 많은 케이블 및 와이어를 하우징에 삽입해야하는 영역에 사용
  • 기계및 장비 생산
  • 태양광
  • 자동화 기술
  • Off-Shore 플랫폼, 장비와 조선소

Norm references / Approvals

  • UL 파일 번호 E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의

  • SKINTOP® ST(R) M ISO 타입에는 특별히 긴 연결 스레드가 있음
  • 추가 길이의 연결 스레드가 있는 SKINTOP® ST(R) M ISO 버전, 표 참조, DNV 승인 없음

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다
  • Ab Größe M 40 x 1,5 bis M 63 x 1,5 mit O-Ring

전달된 색상

  • 은 회색 (RAL 7001)
    밝은 회색 (RAL 7035)
    흑색 (RAL 9005), UV-저항성

재료

  • 바디: 폴리아미드
    씰링: CR

시험

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

보호 평가

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

온도 범위

  • 고정 설치: -40°C에서 +100°C
  • 유동: -20°C ~ +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.