ÖLFLEX® CONTROL TM

ÖLFLEX® 제어 케이블 PVC 0.6/1kV UL TC-ER WTTC AWM600V WET OIL RES I+II CSA AWM

ÖLFLEX® CONTROL TM: UL MTW TC-ER CIC WTTC AWM 600V OIL RES I+II WET, CSA AWM I/II A/B FT4, 전원 및 제어 케이블 0.6/1kV, PVC, Tray Exposed Run, 풍력 터빈

  • 드립루프를 위한 내비틀림성
  • 폭넓은 응용 범위(NFPA 70/NEC)/산업용 기계를 위한 NFPA 79 준수
  • (UL) SUN. RES. + 75C WET

화염 저지력내한성기계적 저항성내유성비틀림 저항성자외선 저항

CECSARUULC_ULEACFire

Article number 선심수(CORE) / 단면적(mm²)외경 (mm)구리 지수 (kg/km)Weight (kg/km)
ÖLFLEX® CONTROL TM
281803
3 G 1.07.428.882
281804
4 G 1.0838.495
281805
5 G 1.08.648112
281807
7 G 1.09.367144
281812
12 G 1.012115247
281818
18 G 1.014.7173365
281825
25 G 1.016.7240464
281602
2 X 1.57.328.874
281603
3 G 1.58.143100
281604
4 G 1.58.858119
281605
5 G 1.59.572141
281607
7 G 1.510.3101183
281609
9 G 1.511.9129.6247
281612
12 G 1.514.1172.8328
281618
18 G 1.516.4259403
281625
25 G 1.518.6360596
281403
3 G 2.58.972125
281404
4 G 2.59.896175
281405
5 G 2.510.7120185
281407
7 G 2.511.6168244
281203
3 G 4.010.6115165
281204
4 G 4.011.5154220
281205
5 G 4.012.6192269
281207
7 G 4.014.6269482
281004
4 G 6.014.5231382
281005
5 G 6.015.8288457
280804
4 G 10.017.7384615
280805
5 G 10.019.4480771
280604
4 G 16.022.5615864

장점

  • 많은 인증/사용 유형
  • 비용 절감, 보호 시스템을 생략한 빠른 설치
  • 75°C 습식 등급+일광 내성 등급: 미국에서 야외 사용

응용 범위

  • Industrial machinery, plant engineering in the USA
  • 도구 기계 준수: (UL) MTW
  • Unprotected 600V operation on cable tray in the USA, incl. 6 ft. Exposed Run laying sections for version with at least 3 conductors
  • USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) do turbin wiatrowych
  • Outdoor use and Direct Burial in the USA, per UL 1277

제품 특성

  • 난연성은 CSA FT4 UL 수직 트레이 난연 시험을 따름
  • UL OIL RES I & II 에 따른 내유성
  • WTG(풍력 발전기)의 루프에 일반적으로 사용되는 비틀림 적용 분야에 적합
  • 기술적으로 햇빛과 오존에 강함

Norm references / Approvals

  • USA: (UL) TC [E171371], -ER > 2 conductors, (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], (UL) THHN/THWN (> 1.5 mm²/16 AWG) [E172162], UL AWM Style 20886 [E100338]
  • Sunlight Resistant(Sun. Res.), Direct Burial(Dir. Bur.), Submersible Pump Cable (> 1.5 mm²/16 AWG, 및 < 8 conductors), (UL) PLTC (< 6 mm²/10 AWG) [E216027], (UL) ITC (< 6 mm²/10 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406]
  • UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, NEC/NFPA 70, NFPA 79
  • CAN: c(UL) CIC/ TC-ER 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1

제품 구성

  • 미세한 소선으로 집합된 순연동선 가요도체
  • 절연: 나일론 외피 (PA skin) PVC
  • 외피 : 특별히 조합된 열가소 폴리머성
  • 외피 색상: 회색

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블

코어 인식 코드

  • 백색 숫자가 있는 흑색

도체 연합

  • 미세한 소선으로 연합된 순연동선

WTG에서 비틀림 운동

  • TW-0 & TW-2, 부록 T0 참조

최소 곡률 반경

  • 4 x OD

공칭 전압

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
  • UL AWM: 600 V
    CSA AWM: 1000 V

시험 전압

  • 2000 V

보호 도체

  • G = GN/YE 포함
  • X = GN/YE 미포함

온도 범위

  • -40°C (static)/ -25°C (occ. moved) to +90°C (TC) or +105°C (AWM)

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 610 m 드럼 or 8 x 76 m 코일).
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.