ÖLFLEX® TRAY II
ÖLFLEX® 제어 케이블 0.6/1kV, UL TC-ER 600V MTW AWM WET OIL/SUN RES TRAY 쉴드
ÖLFLEX® TRAY II CY: UL TC-ER 600V, AWM 1000V WET 75°C SUN/OIL RES I+II DIR BUR CSA AWM I/II A/B FT4 PVC 전원 제어 케이블 0.6/1kV, Tray Exposed Run
- 드립루프를 위한 내비틀림성
- 광범위한 적용 범위 (NFPA 70/NEC), NFPA 79 준수
- 미국에서 옥외 사용
장점
- 비용 절감, 보호 시스템을 생략한 빠른 설치
- 많은 인증/사용 유형
- 75°C 습식 등급+일광 내성 등급: 미국에서 야외 사용
응용 범위
- Industrial machinery, plant engineering in the USA
- Unprotected 600V operation on cable tray in the USA, incl. 6 ft. Exposed Run laying sections for version with at least 3 conductors
- 도구 기계 준수: (UL) MTW
- Outdoor use and Direct Burial in the USA, per UL 1277
- USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) do turbin wiatrowych
제품 특성
- 난연성은 CSA FT4 UL 수직 트레이 난연 시험을 따름
- UL OIL RES I & II 에 따른 내유성
- 방수, UL 75°C WET 정격
- 자외선 방지 (SUN RES), 내 오존성
- WTG(풍력 발전기)의 루프에 일반적으로 사용되는 비틀림 적용 분야에 적합
Norm references / Approvals
- USA: (UL) TC-ER [E171371], (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], Submersible Pump (14 - 2 AWG), (UL) PLTC-ER (18 - 12 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 - 12 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406], UL AWM (18 - 2 AWG) [E100338]
- UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, SUN RES, DIR BUR, NEC/NFPA 70, NFPA 79
- CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 (< 250 kcmil) and c(UL) CIC/TC-ER up to and including 4/0AWG [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1
제품 구성
- 미세한 소선으로 집합된 순연동선 가요도체
- 절연: PVC+나일론 피복(PA 스킨)
- 외피 : 특별히 조합된 열가소 폴리머성
- 외피 색상 : 흑색
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블
코어 인식 코드
- 백색 숫자가 있는 흑색
도체 연합
- 구리 세선 도체 연합
WTG에서 비틀림 운동
- TW-0 & TW-2, 부록 T0 참조
최소 곡률 반경
- 2 AWG (33.62 mm2) & smaller: 4 x OD
- 1 AWG (42.41 mm2) & larger: 6 x OD
공칭 전압
- UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
- UL/CSA: 1000 V (AWM) IEC: U0/U = 600/1000 V
보호 도체
- G = GN/YE 포함
- X = GN/YE 미포함
온도 범위
- -40°C (static)/ -25°C (occ. moved) to +90°C (TC) or +105°C (AWM)
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
- 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 610 m 드럼 or 8 x 76 m 코일).
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.