ÖLFLEX® TRAY II CY

ÖLFLEX® 제어 케이블 0.6/1kV, UL TC-ER 600V AWM WET OIL/SUN RES TRAY 쉴드

ÖLFLEX® TRAY II CY: UL TC-ER 600V, AWM 1000V WET 75°C SUN/OIL RES I+II DIR BUR CSA AWM I/II A/B FT4 차폐 PVC 전원 제어 케이블 0.6/1kV, Tray Exposed Run

  • 미국에서 옥외 사용
  • 광범위한 적용 범위 (NFPA 70/NEC), NFPA 79 준수
  • EMC/차폐

옥외용에 적합화염 저지력내한성기계적 저항성내유성간섭 신호비틀림 저항성자외선 저항

CECSARUULC_ULEACFire

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²)도체 AWG외경 (mm)구리 지수 (kg/km)Weight (kg/km)
ÖLFLEX® Tray II CY
2218030
3 G 1.0-8.235.1119
2218040
4 G 1.0-8.855.2137
2218050
5 G 1.0-9.465.8149
2218070
7 G 1.0-10.186.9193
2218120
12 G 1.0-12.9149.3330
2218180
18 G 1.0-15.7214.2438
2218250
25 G 1.0-17.7354.2574
2216030
3 G 1.5-8.959.8144
2216040
4 G 1.5-9.674.5173
2216050
5 G 1.5-10.393.5189
2216070
7 G 1.5-11.3130.5246
2216120
12 G 1.5-15.1213.8426
2216180
18 G 1.5-17.3312.4515
2216250
25 G 1.5-19.6415.6708
2214030
3 G 2.5-9.891.2180
2214040
4 G 2.5-10.7125.7223
2214050
5 G 2.5-11.6150.1268
2214070
7 G 2.5-12.5201.2327
2214120
12 G 2.5-16.9333.6595
2214180
18 G 2.5-19.5487.6784
2214250
25 G 2.5-23.3685.11048
2212040
4 G 4.0-12.5186.4315
2212070
7 G 4.0-15.5310.2499
2210040
4 G 6.0-15.5271.7552
2208040
4 G 10.0-18.7438.6857
2206040
4 G 16.0-23.36991208
2204040
4 G428.61,296.81982
2202040
4 G233.21,899.52903

장점

  • 많은 인증/사용 유형
  • 비용 절감, 보호 시스템을 생략한 빠른 설치
  • 75°C 습식 등급+일광 내성 등급: 미국에서 야외 사용
  • 전자기식 필드 차폐

응용 범위

  • Industrial machinery, plant engineering in the USA
  • Unprotected 600V operation on cable tray in the USA, incl. 6 ft. Exposed Run laying sections for version with at least 3 conductors
  • 도구 기계 준수: (UL) MTW
  • Outdoor use and Direct Burial in the USA, per UL 1277
  • USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) do turbin wiatrowych

제품 특성

  • 난연성은 CSA FT4 UL 수직 트레이 난연 시험을 따름
  • UL OIL RES I & II 에 따른 내유성
  • 방수, UL 75°C WET 정격
  • 자외선 방지 (SUN RES), 내 오존성
  • WTG(풍력 발전기)의 루프에 일반적으로 사용되는 비틀림 적용 분야에 적합

Norm references / Approvals

  • USA: (UL) TC-ER [E171371], (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], Submersible Pump (14 - 2 AWG), (UL) PLTC-ER (18 - 12 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 - 12 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406], UL AWM (18 - 2 AWG) [E100338]
  • UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, SUN RES, DIR BUR, NEC/NFPA 70, NFPA 79
  • CAN: c(UL) CIC/ TC-ER 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1

제품 구성

  • 미세한 소선으로 집합된 순연동선 가요도체
  • 절연: PVC+나일론 피복(PA 스킨)
  • 알루미늄 코팅 호일
  • 주석 도금연동선 편조.
  • 외피 : 특별히 조합된 열가소 폴리머성
  • 외피 색상 : 흑색

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블

코어 인식 코드

  • 백색 숫자가 있는 흑색

도체 연합

  • 구리 세선 도체 연합

WTG에서 비틀림 운동

  • TW-0 & TW-2, 부록 T0 참조

최소 곡률 반경

  • 6 x OD

공칭 전압

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
  • UL/CSA: 1000 V (AWM) IEC: U0/U = 600/1000 V

보호 도체

  • G = GN/YE 포함
  • X = GN/YE 미포함

온도 범위

  • -40°C (static)/ -25°C (occ. moved) to +90°C (TC) or +105°C (AWM)

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 610 m 드럼 or 8 x 76 m 코일).
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.