ÖLFLEX® CONTROL TM CY
ÖLFLEX® 제어 케이블 PVC 쉴드 0.6/1kV UL TC-ER WTTC AWM600V OIL RES CSA AWM
ÖLFLEX® CONTROL TM CY: UL MTW TC-ER WTTC AWM 600V OIL RES II WET CSA AWM I/II A/B FT4, 쉴드, PVC 전원 제어 케이블 0.6/1kV, Tray Exposed Run, 풍력 터빈
- 드립루프를 위한 내비틀림성
- 폭넓은 응용 범위(NFPA 70/NEC)/산업용 기계를 위한 NFPA 79 준수
- EMC/차폐
장점
- 많은 인증/사용 유형
- 비용 절감, 보호 시스템을 생략한 빠른 설치
- 전자기식 필드 차폐
- 75°C 습식 등급+일광 내성 등급: 미국에서 야외 사용
응용 범위
- Industrial machinery, plant engineering in the USA
- Unprotected 600V operation on cable tray in the USA, incl. 6 ft. Exposed Run laying sections for version with at least 3 conductors
- 도구 기계 준수: (UL) MTW
- USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) do turbin wiatrowych
- Outdoor use and Direct Burial in the USA, per UL 1277
제품 특성
- 난연성은 CSA FT4 UL 수직 트레이 난연 시험을 따름
- UL OIL RES I & II 에 따른 내유성
- 기술적으로 햇빛과 오존에 강함
- 높은 성능의 차폐막
낮은 전송 임피던스
(최대. 250 Ω/km, 30 MHz에서) - WTG(풍력 발전기)의 루프에 일반적으로 사용되는 비틀림 적용 분야에 적합
Norm references / Approvals
- USA: (UL) TC [E171371], -ER > 2 conductors, (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], (UL) THHN/THWN (> 1.5 mm²/16 AWG) [E172162], UL AWM Style 20886 [E100338]
- Sunlight Resistant(Sun. Res.), Direct Burial(Dir. Bur.), Submersible Pump Cable (> 1.5 mm²/16 AWG, 및 < 8 conductors), (UL) PLTC (< 6 mm²/10 AWG) [E216027], (UL) ITC (< 6 mm²/10 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406]
- UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, NEC/NFPA 70, NFPA 79
- CAN: c(UL) CIC/ TC-ER 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1
제품 구성
- 미세한 소선으로 집합된 순연동선 가요도체
- 절연: 나일론 외피 (PA skin) PVC
- 알루미늄 코팅 호일
- 주석 도금연동선 편조.
- 외피 : 특별히 조합된 열가소 폴리머성
- 외피 색상: 회색
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블
코어 인식 코드
- 백색 숫자가 있는 흑색
도체 연합
- 미세한 소선으로 연합된 순연동선
WTG에서 비틀림 운동
- TW-0 & TW-2, 부록 T0 참조
최소 곡률 반경
- 6 x OD
공칭 전압
- UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
- UL AWM: 600 V
CSA AWM: 1000 V
시험 전압
- 2000 V
보호 도체
- G = GN/YE 포함
- X = GN/YE 미포함
온도 범위
- -40°C (static)/ -25°C (occ. moved) to +90°C (TC) or +105°C (AWM)
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
- 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 610 m 드럼 or 8 x 76 m 코일).
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.