ÖLFLEX® SF

가요성이 극히 뛰어난 H05VV-F 전원 케이블

ÖLFLEX® SF-H05VV-F 다양한용도, 특히 휴대용 장비, U0/U: 300/500V용으로 매우 유연하고 컬러 코드 HAR PVC 전원 케이블

  • 손에 들수 있는 장비를 위한 굉장히 유연한 케이블
  • EN 50396에 의한 오존 저항성

CEHAREACFire

Article number 선심수(CORE) / 단면적(mm²)외경 (mm)구리 지수 (kg/km)Weight (kg/km)
ÖLFLEX® SF
0027590
2 X 0.756.414.950
0027591
3 G 0.75722.360
00275923
4 G 0.757.729.773
00275933
5 G 0.758.737.188
0027600
2 X 1.06.820.174
0027601
3 G 1.07.430.287
00277023
4 G 1.59.961166
00277033
5 G 1.511.172184

장점

  • 하모나이제이션으로 유럽에서 높은 채택률

응용 범위

  • 가정 기기, 전기 작동 도구 그리고 손으로 작동하는 도구들을 위해 매우 적합
  • H05VV-F 케이블 타입은 사무실을 제외하고는 상업용 건물에 사용되지 않을 수도 있음
  • 영구적인 외부 사용은 피하여 주십시오

제품 특성

  • 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
  • 저온에서 높은 유연성
  • 디자인과 기하학은 하모나이제이션 문서와 일치
  • EN 50396에 의한 오존 저항성

Norm references / Approvals

  • EN 50525-2-11에 따르는 H05VV-F,6코어: EN 50525-2-11 기준

제품 구성

  • 각 전선의 직경이 0.07mm인 순연동선 전선의 굉장히 미세한 연합
  • PVC 심선 절연, 냉온-저항성
  • 냉온-저항성을 가진 주황색 (RAL 2003) PVC 외피

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class 설명 가용성 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class 설명: 유연한 케이블

코어 인식 코드

  • VDE 0293-308에 의거한 색상, 부록 T9 참조
  • 6 코어 부터: 흑색에 백색 번호

도체 연합

  • 굉장히 미세한 전선
    (각 전선의 직경은 0.07 mm이다)

최소 곡률 반경

  • 간헐적 움직임: 10 x 외경
  • 고정 설치: 4 x 외경

공칭 전압

  • U0/U: 300/500 V

시험 전압

  • 3000 V

보호 도체

  • G = GN/YE 포함
  • X = GN/YE 미포함

온도 범위

  • 구부림: -15°C ~ +60°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.