SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL
Brass cable gland with bending protection spiral for use on moving machine parts.
강한 기계적 응력 하에서 영구 벤딩 보호
장점
- Bending protection spiral prevents excessive bending as well as kinking of the connected cable.
- Special design of the stainless steel spiral allows high number of bending cycles.
- Large, variable clamping range for different cable outer diameters.
- Best possible sealing by O-ring and sealing ring enables protection class IP 68 (10 bar) and IP 69.
응용 범위
- Especially on moving machine parts.
- Withstands high mechanical loads.
- Suitable for outdoor use.
제품 구성
- DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
- 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444
주의
- Variant "R" with reduction sealing insert for sealing smaller diameter pipes.
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
-
주의
- 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다
-
재료
- 바디: 니켈도금된 황동
삽입: 폴리아미드
씰링 링: CR
O-링: NBP - 스테인리스강 소재의 스파이럴 스프링
-
보호 평가
- IP 68 - 10 bar
- IP 69
-
온도 범위
- Dynamic: -25°C up to +100°C
- Fixed: -30°C up to +100°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.