SKINTOP® MSR-M

SKINTOP® MSR-M, 기계적 화학적 안정성이 중요한 분야에서 씰 인서트 감소가 있는 황동 케이블 글랜드

  • 큰 직경 케이블의 보다 쉬운 조립을 위한 혁신적인 이중 라멜라 카스켓을 가진 SKINTOP® MSR-M 75 x 1.5
  • Mit IP69 승인! 고압의 청소기기와 뜨거운 물을 사용하는 산업기계류에 가장 요구되는 청소 공정에도 견딘다는 것이 검증되었습니다.

화학적 저항성 우수 내부식성 기계적 저항성 최적 변형 방지 내산성 내온도성 다양한 승인 인증

CE CULUS VDE cRUus DNV

품번 Article designation / size Ø F mm SW (mm) 전체 길이, C mm Thread length D mm 피스 / PU
SKINTOP® MSR-M
53112100
M 12 x 1,5 2 - 5.0 16 26.5 6.5 100
53112110
M 16 x 1,5 2 - 7.0 20 33.0 7 100
53112120
M 20 x 1,5 5 - 10.0 24 37.0 8 50
53112130
M 25 x 1,5 6 - 13.0 29 38.5 8 25
53112140
M 32 x 1,5 7 - 15.0 36 45.5 9 25
53112150
M 40 x 1,5 15 - 23.0 45 48.0 9 10
53112160
M 50 x 1,5 22 - 29.0 54 55.5 10 5
53112170
M 63 x 1,5 28 - 39.0 67 61.3 15 5
53112511
M 75 x 1,5 53 - 63.0 95 105.0 15 1
53112515
M 110 x 2 76 - 88.0 135 154.0 25 1

장점

  • 최대 신뢰성
  • 최적 변형 방지
  • 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위

응용 범위

  • With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters

인증

  • UL 파일 번호 E79903

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다

인증

  • VDE, UL and DNV approval available up to size M75x1,5

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    삽입: 폴리아미드
    씰링 링: CR
    O-링: NBP

보호 평가

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69 (M12 - M63)
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

온도 범위

  • Dynamic: -25°C up to +100°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.